HW Ausgleichsring

Typ ZH 68-AR
|
Art.Nr. 2003840
|
EAN 4012196714674
Art.Nr. / Typ
2003840 / ZH 68-AR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Ausgleichsring für Hohlwanddose Ø 68 mm, zum Ausgleich von zu großen oder unrunden Bohrungen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Durchmesser 68 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe2 mm

Technische Daten

Schlagfestnein
Durchmesser68 mm
Halogenfreija
ROHS Konformja
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C
DimensionØ68mm
WerkstoffPolypropylen
Farbeorange
ProduktserieWIN-Serie

Umweltdaten

0,0079 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0079 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0079 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ZH 68-AR
Art.Nr.
2003840