Deckel doppelt, eckig
Typ ZA 60-DV
Art.Nr. 2003823
EAN 4012196863976



Art.Nr. / Typ
2003823 / ZA 60-DV
Länge
145 mm
Breite
75 mm
Höhe
2 mm
Farbe
weiß
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Rechteckiger Deckel für doppelte Unterputz- und Hohlwanddose. Mit Bohrungen, Schrauben versenkbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 2 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Mit Schrauben | nein |
| Befestigungsart | Schraubdeckel |
| Form | rechteckig |
| ROHS Konform | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C |
| Dimension | 145x75x2 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | weiß |
| Produktserie | WIN-Serie |
Umweltdaten
0,0915 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0915 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0915 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
ZA 60-DV
145
75
2
weiß
2003823
ZA 60-DV
Art.Nr.
2003823
Länge
145
Breite
75
Höhe
2
Farbe
weiß