UP Quick-Fix

Typ ZU 60-QF
|
Art.Nr. 2003740
|
EAN 4012196700806
Art.Nr. / Typ
2003740 / ZU 60-QF

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Schnellfixierung von Unterputz-Gerätedosen durch Klemmen, statt Gipsen oder Kleben.
Für Öffnungen mit Durchmesser 80 mm. Nicht geeignet bei Verwendung von Dünnputz.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Durchmesser 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Durchmesser60 mm
Halogenfreija
Durchmesser innen60 mm
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
DimensionØ60mm
WerkstoffPolypropylen
Farbesignalrot
Art des Zubehörssonstige
Geeignet für Hohlwanddosenein

Umweltdaten

0,0224 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0224 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ZU 60-QF
Art.Nr.
2003740