UP Unterputz-Elektronikdose 66, zusätzlicher Klemmraum

Typ UE 66
|
Art.Nr. 2003726
|
EAN 4012196856565
Art.Nr. / Typ
2003726 / UE 66
Höhe
66 mm
Durchmesser
60 mm
Anzahl der Einführungen
22
für Rohrdurchmesser
20/25 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Unterputz-Elektronikdose mit zusätzlichem Klemmraum, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• mit 4 koppelbaren Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 8 Einführungen bis Ø 20 mm
• 6 Einführungen bis Ø 14 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• Trennwand für unterschiedliche Spannungen, mit Ausbrechöffnungen
• 4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Durchmesser 60 mm
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge148 mm
Breite76 mm
Höhe66 mm

Technische Daten

Art der EinführungNYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Schlagfestnein
Durchmesser60 mm
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen22
Befestigung der GeräteSchrauben
Einführung von Hintenja
SchutzartIP30
Art der GehäusedurchführungAusbrechöffnung
für Rohrdurchmesser20/25 mm
Mit Schraubenja
Luftdichtnein
Mit Nagellaschenein
Max. Leiterquerschnitt2,5 mm²
Nennquerschnitt min.1,5 mm²
Nennquerschnitt max.2,5 mm²
Formoval
Deckelohne
DeckelbefestigungSchrauben
ROHS Konformja
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Rohreinführungen Ø 20 mm10
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm6
DimensionØ60xH66x148
WerkstoffPolypropylen
Farbetiefschwarz
Bemessungsspannung400 V
ProduktserieWIN-Serie

Umweltdaten

0,2232 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2232 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2232 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
ZU 12-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 24-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 60-SD

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UE 66
Art.Nr.
2003726
Höhe
66
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
22
für Rohrdurchmesser
20/25 mm