UP Unterputz-Geräte-Verbindungsdose 66
Typ UG 66
Art.Nr. 2003702
EAN 4012196689910



Art.Nr. / Typ
Höhe
Durchmesser
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen bis Ø 20 mm
• 2 Einführungen bis Ø 14 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 66 mm |
|---|
Technische Daten
| Art der Einführung | NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre |
|---|---|
| Schlagfest | ja |
| Durchmesser | 60 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 13 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben oder Spreizkrallen |
| Einführung von Hinten | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Ausbrechöffnung |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | nein |
| Luftdicht | nein |
| Mit Nagellasche | nein |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | rund |
| Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | Schrauben |
| ROHS Konform | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 3 |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 6 |
| Dimension | Ø60mm, H66mm |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | tiefschwarz |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Produktserie | WIN-Serie |
Umweltdaten
0,058 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 80 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,058 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,058 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-11-20T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Durchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
UG 66
66
60
13
20/25 mm
2003702
UG 66-LKG
66
60
13
20/25 mm
2003712
UG 66
Art.Nr.
2003702
Höhe
66
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
13
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
UG 66-LKG
Art.Nr.
2003712
Höhe
66
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
13
für Rohrdurchmesser
20/25 mm