UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Typ UG 46-GS
Art.Nr. 2003701
EAN 4012196689903
Art.Nr. / Typ
2003701 / UG 46-GS
Höhe
46 mm
Durchmesser
60 mm
Anzahl der Einführungen
7
für Rohrdurchmesser
20/25 mm

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Durchmesser 60 mm
  • Schutzart IP 30
  • Nennquerschnitt 1,5-2,5 mm²
  • Nennspannung 400 V
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %

Technische Daten

Abmessungen

Höhe46 mm

Technische Daten

Art der EinführungNYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Schlagfestnein
Durchmesser60 mm
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen7
Befestigung der GeräteSchrauben oder Spreizkrallen
Einführung von Hintenja
SchutzartIP30
Art der GehäusedurchführungAusbrechöffnung
für Rohrdurchmesser20/25 mm
Mit Schraubenja
Luftdichtnein
Mit Nagellaschenein
Nennquerschnitt min.1,5 mm²
Nennquerschnitt max.2,5 mm²
Formrund
Deckelohne
DeckelbefestigungSchrauben
ROHS Konformja
flammwidrignach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Rohreinführungen Ø 20 mm1
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm6
DimensionØ60mm, H46mm
WerkstoffPolypropylen
Farbetiefschwarz
Bemessungsspannung400 V
ProduktserieWIN-Serie

Umweltdaten

0,0489 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2-Reduziertes MaterialJa
Recyclingmaterialanteil80 %
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0489 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0489 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-11-20T00:00:00.000+0100
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 2003740

UP Quick-Fix
Typ
ZU 60-QF

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 12-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Typ
ZU 24-PR

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UG 46-GS
Art.Nr.
2003701
Höhe
46
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
7
für Rohrdurchmesser
20/25 mm