Kastendeckel

Typ UV 80 D
|
Art.Nr. 2003240
|
EAN 4012195024378
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge97 mm
Breite97 mm
Höhe1,5 mm
Maß A102 mm
Maß B97 mm
Maß s1,5 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Plombierbarja
Mit Schraubennein
BefestigungsartSchraubdeckel
Formquadratisch
ROHS Konformja
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension97x97x1,5
WerkstoffPolystyrol
Farbeweiß
ProduktserieWIN-Serie

Umweltdaten

0,053 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,053 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,053 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
UV 80 D
Art.Nr.
2003240
Länge
97
Breite
97
Höhe
1,5
Farbe
weiß
UV 100 D
Art.Nr.
2003244
Länge
114
Breite
114
Höhe
1,5
Farbe
weiß
UV 150 D
Art.Nr.
2003248
Länge
170
Breite
170
Höhe
1,75
Farbe
weiß
UV 200 D
Art.Nr.
2003252
Länge
210
Breite
210
Höhe
2
Farbe
weiß
UV 250 D
Art.Nr.
2003256
Länge
260
Breite
260
Höhe
2,5
Farbe
weiß