Kabelabzweigkasten A 14

Typ A 14 HF RO
|
Art.Nr. 2000386
|
EAN 4012195917113
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • 16 Kabeleinführungen
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge100 mm
Breite100 mm
Höhe40 mm
Lichte Innenmaße90x90x35 mm

Technische Daten

Art der EinführungKabel
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen16
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP55
Nennspannung690 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarnein
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Max. Leiterquerschnitt2,5 mm²
Nennquerschnitt min.2,5 mm²
Formquadratisch
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigungaufrastend
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.45 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension100x100x38
WerkstoffPolyethylen
Farberot
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel
ProduktserieA-Serie

Umweltdaten

0,1559 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1559 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1559 kg CO₂e
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
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
A 14
Art.Nr.
2000378
Lichte Innenmaße
90x90x35
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 14 HF RO
Art.Nr.
2000386
Lichte Innenmaße
90x90x35
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP55
Farbe
rot
A 14 HF RW
Art.Nr.
2000390
Lichte Innenmaße
90x90x35
Anzahl der Einführungen
16
Schutzart
IP55
Farbe
reinweiß; RAL 9010