Kabelabzweigkasten A 11

Typ A11 HF SW
|
Art.Nr. 2000182
|
EAN 4012197444358
Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 12 Kabeleinführungen
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge85 mm
Breite85 mm
Höhe40 mm
Lichte Innenmaße75x75x35 mm

Technische Daten

Art der EinführungKabel
Halogenfreija
Anzahl der Einführungen12
Einführung von Hintennein
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP55
Nennspannung690 V
Anreihbarja
Mit Deckelja
Plombierbarnein
Art der EinführungKabel
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Rohrdurchmesser14 mm
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Max. Leiterquerschnitt2,5 mm²
Nennquerschnitt min.2,5 mm²
Formquadratisch
Bestückungohne
Deckelnicht transparent
Deckelbefestigungaufrastend
ROHS Konformja
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.45 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension85x85x40
WerkstoffPolyethylen
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
Ausführung Deckel KabelabzweigkastenBlinddeckel
ProduktserieA-Serie, BlackLine

Umweltdaten

0,1126 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1126 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1126 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
A11 HF SW
Art.Nr.
2000182
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
A 11 ECO
Art.Nr.
2000344
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 11 HF RO
Art.Nr.
2000164
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
rot
A 11 HF RW
Art.Nr.
2000180
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
reinweiß; RAL 9010
A 11
Art.Nr.
2000342
Lichte Innenmaße
75x75x35
Anzahl der Einführungen
12
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035