Kabelabzweigkasten A 8, OBO EcoLine
Typ A 8 ECO
|Art.Nr. 2000018
|EAN 4012197496487



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Klemmdeckel.
Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm
Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 36,7 mm |
| Lichte Innenmaße | 65x65x32 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Kabel |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP55 |
| Nennspannung | 690 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 75x75x36 |
| Werkstoff | Polyethylen Eco |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |
Umweltdaten
0,0501 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0501 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0501 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-02-27T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
| Recyclingmaterialanteil | 62 % |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
A 8 ECO
65x65x32
7
IP55
lichtgrau; RAL 7035
2000018
A 8
65x65x32
7
IP55
lichtgrau; RAL 7035
2000016
A 8 HF RO
65x65x32
7
IP55
rot
2000059
A 8 HF RW
65x65x32
7
IP55
reinweiß; RAL 9010
2000075
Farbe
A 8 ECO
Art.Nr.
2000018
Lichte Innenmaße
65x65x32
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 8
Art.Nr.
2000016
Lichte Innenmaße
65x65x32
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 8 HF RO
Art.Nr.
2000059
Lichte Innenmaße
65x65x32
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP55
Farbe
rot
A 8 HF RW
Art.Nr.
2000075
Lichte Innenmaße
65x65x32
Anzahl der Einführungen
7
Schutzart
IP55
Farbe
reinweiß; RAL 9010