Kabelabzweigkasten A 6
Typ A 6 HF RO
Art.Nr. 2000003
EAN 4012195917076



Art.Nr. / Typ
Lichte Innenmaße
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Lichte Innenmaße | 69x32x30 mm |
Technische Daten
| Art der Einführung | Kabel |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Einführung von Hinten | nein |
| Transparenter Deckel | nein |
| Schutzart | IP55 |
| Nennspannung | 690 V |
| Anreihbar | ja |
| Mit Deckel | ja |
| Plombierbar | nein |
| Art der Einführung | Kabel |
| für Ex-Zone | ohne |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V |
| Funktionserhalt | ohne |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Mit Abschirmung | nein |
| Witterungsbeständig | nein |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm² |
| Form | quadratisch |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| ROHS Konform | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Dimension | 80x43x34 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | rot |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |
| Produktserie | A-Serie |
Umweltdaten
0,0683 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0683 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0683 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Lichte Innenmaße
Anzahl der Einführungen
Schutzart
Farbe
Art.Nr.
A 6
69x32x30
10
IP55
lichtgrau; RAL 7035
2000001
A 6 HF RO
69x32x30
10
IP55
rot
2000003
A 6 HF RW
69x32x30
10
IP55
reinweiß; RAL 9010
2000005
Farbe
A 6
Art.Nr.
2000001
Lichte Innenmaße
69x32x30
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP55
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
A 6 HF RO
Art.Nr.
2000003
Lichte Innenmaße
69x32x30
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP55
Farbe
rot
A 6 HF RW
Art.Nr.
2000005
Lichte Innenmaße
69x32x30
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP55
Farbe
reinweiß; RAL 9010