Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Typ SCVPC 14-20 D32
Art.Nr. 1488639
EAN 4012197381080



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Maß L | 100 mm |
Technische Daten
| Scharnierend | nein |
|---|---|
| Scharnier justierbar | nein |
| Bruchlast | 0,45 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 30 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 32 mm |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Flanschdicke F min. | 14 mm |
| Flanschdicke F max. | 20 mm |
| Dimension | 14-20mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | Trägerklammer |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCVPC 3-7 D25
81
45
37
80
20
25
3
7
1488621
SCVPC 3-7 D32
90
45
37
90
30
32
3
7
1488623
SCVPC 3-7 D40
103
45
37
100
36
40
3
7
1488625
SCVPC 7-13 D25
89
45
37
87
20
25
7
13
1488629
SCVPC 7-13 D32
97
45
37
97
30
32
7
13
1488631
SCVPC 7-13 D40
110
45
37
107
36
40
7
13
1488633
SCVPC 14-20 D25
92
45
36
90
20
25
14
20
1488637
SCVPC 14-20 D32
100
45
36
100
30
32
14
20
1488639
SCVPC 14-20 D40
113
45
36
110
36
40
14
20
1488641
Länge
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCVPC 3-7 D25
Art.Nr.
1488621
Länge
81
Breite
45
Höhe
37
Maß L
80
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPC 3-7 D32
Art.Nr.
1488623
Länge
90
Breite
45
Höhe
37
Maß L
90
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPC 3-7 D40
Art.Nr.
1488625
Länge
103
Breite
45
Höhe
37
Maß L
100
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPC 7-13 D25
Art.Nr.
1488629
Länge
89
Breite
45
Höhe
37
Maß L
87
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPC 7-13 D32
Art.Nr.
1488631
Länge
97
Breite
45
Höhe
37
Maß L
97
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPC 7-13 D40
Art.Nr.
1488633
Länge
110
Breite
45
Höhe
37
Maß L
107
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPC 14-20 D25
Art.Nr.
1488637
Länge
92
Breite
45
Höhe
36
Maß L
90
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPC 14-20 D32
Art.Nr.
1488639
Länge
100
Breite
45
Höhe
36
Maß L
100
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPC 14-20 D40
Art.Nr.
1488641
Länge
113
Breite
45
Höhe
36
Maß L
110
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20