Deckenprofilklammer, mit Gewindebolzen

Typ SPC M6x9
|
Art.Nr. 1488601
|
EAN 4012197380625

Beschreibung

Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen für individuelle Montagelösungen an abgehängten Decken. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge38 mm
Breite30 mm
Höhe16 mm
Maß H16 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6x9
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,22 kN
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.1 mm
Flanschdicke F max.1,5 mm
DimensionM6x9mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
SPC M6x9
Art.Nr.
1488601
Gewinde
M6x9
SPC M6x16
Art.Nr.
1488603
Gewinde
M6x16
SPC M6x25
Art.Nr.
1488605
Gewinde
M6x25