Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme

Typ SKS 213 D32
|
Art.Nr. 1488593
|
EAN 4012197392017
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Bruchlast
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerschraubklammer zum Montieren von Rohren und Kabeln. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge31 mm
Breite39 mm
Höhe93 mm
Maß H93 mm

Technische Daten

Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,45 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser min.30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.32 mm
Befestigungsartschrauben
Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Flanschdicke F min.2 mm
Flanschdicke F max.16 mm
Dimension2-13mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
SKS 213 D20/25
Art.Nr.
1488591
Länge
31
Breite
40
Höhe
84
Bruchlast
0,45
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
2
Flanschdicke F max.
16
SKS 213 D32
Art.Nr.
1488593
Länge
31
Breite
39
Höhe
93
Bruchlast
0,45
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
2
Flanschdicke F max.
16
SKS 213 D40
Art.Nr.
1488595
Länge
31
Breite
44
Höhe
105
Bruchlast
0,45
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
2
Flanschdicke F max.
16