Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Typ SCVPO 14-20 D32
|Art.Nr. 1488405
|EAN 4012197370046



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 92 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Maß L | 92 mm |
| Maß W | 45 mm |
Technische Daten
| Scharnierend | nein |
|---|---|
| Scharnier justierbar | nein |
| Bruchlast | 0,11 kN |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 30 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 35 mm |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Flanschdicke F min. | 14 mm |
| Flanschdicke F max. | 20 mm |
| Dimension | 14-20mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
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
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCVPO 3-7 D20
71
45
39
71
18
22
3
7
1488381
SCVPO 3-7 D25
76
45
39
76
22
30
3
7
1488383
SCVPO 3-7 D32
81
45
39
81
30
35
3
7
1488387
SCVPO 7-13 D20
79
45
39
79
18
22
7
13
1488391
SCVPO 7-13 D25
84
45
39
84
22
30
7
13
1488393
SCVPO 7-13 D32
88
45
39
88
30
35
7
13
1488395
SCVPO 14-20 D20
82
45
39
82
18
22
14
20
1488401
SCVPO 14-20 D25
87
45
39
87
22
30
14
20
1488403
SCVPO 14-20 D32
92
45
39
92
30
35
14
20
1488405
Länge
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCVPO 3-7 D20
Art.Nr.
1488381
Länge
71
Breite
45
Höhe
39
Maß L
71
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 3-7 D25
Art.Nr.
1488383
Länge
76
Breite
45
Höhe
39
Maß L
76
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 3-7 D32
Art.Nr.
1488387
Länge
81
Breite
45
Höhe
39
Maß L
81
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 7-13 D20
Art.Nr.
1488391
Länge
79
Breite
45
Höhe
39
Maß L
79
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 7-13 D25
Art.Nr.
1488393
Länge
84
Breite
45
Höhe
39
Maß L
84
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 7-13 D32
Art.Nr.
1488395
Länge
88
Breite
45
Höhe
39
Maß L
88
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 14-20 D20
Art.Nr.
1488401
Länge
82
Breite
45
Höhe
39
Maß L
82
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPO 14-20 D25
Art.Nr.
1488403
Länge
87
Breite
45
Höhe
39
Maß L
87
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPO 14-20 D32
Art.Nr.
1488405
Länge
92
Breite
45
Höhe
39
Maß L
92
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20