Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Typ SCHPC 4-10 D32
|Art.Nr. 1488351
|EAN 4012197380786



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß L | 80 mm |
| Maß W | 40 mm |
Technische Daten
| Scharnierend | nein |
|---|---|
| Scharnier justierbar | nein |
| Bruchlast | 0,45 kN |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 30 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 32 mm |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Flanschdicke F min. | 4 mm |
| Flanschdicke F max. | 10 mm |
| Dimension | 4-10mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCHPC 1,5-4 D25
63
28
36
63
20
25
1,5
4
1488343
SCHPC 1,5-4 D32
72
28
40
72
30
32
1,5
4
1488345
SCHPC 4-10 D25
71
40
40
71
20
25
4
10
1488349
SCHPC 4-10 D32
80
40
44
80
30
32
4
10
1488351
SCHPC 4-10 D40
93
40
47
93
36
40
4
10
1488353
SCHPC 10-15 D25
72
40
47
72
20
25
10
15
1488363
SCHPC 10-15 D32
81
40
51
81
30
32
10
15
1488365
SCHPC 10-15 D40
94
40
54
94
36
40
10
15
1488367
SCHPC 15-20 D25
72
40
47
72
20
25
15
20
1488373
SCHPC 15-20 D32
81
40
51
82
30
32
15
20
1488375
SCHPC 15-20 D40
94
40
54
92
36
40
15
20
1488377
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCHPC 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488343
Länge
63
Breite
28
Höhe
36
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPC 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488345
Länge
72
Breite
28
Höhe
40
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPC 4-10 D25
Art.Nr.
1488349
Länge
71
Breite
40
Höhe
40
Maß L
71
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 4-10 D32
Art.Nr.
1488351
Länge
80
Breite
40
Höhe
44
Maß L
80
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 4-10 D40
Art.Nr.
1488353
Länge
93
Breite
40
Höhe
47
Maß L
93
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 10-15 D25
Art.Nr.
1488363
Länge
72
Breite
40
Höhe
47
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 10-15 D32
Art.Nr.
1488365
Länge
81
Breite
40
Höhe
51
Maß L
81
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 10-15 D40
Art.Nr.
1488367
Länge
94
Breite
40
Höhe
54
Maß L
94
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 15-20 D25
Art.Nr.
1488373
Länge
72
Breite
40
Höhe
47
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPC 15-20 D32
Art.Nr.
1488375
Länge
81
Breite
40
Höhe
51
Maß L
82
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPC 15-20 D40
Art.Nr.
1488377
Länge
94
Breite
40
Höhe
54
Maß L
92
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
