Trägerschraubklammer, mit Gewinde

Typ FL2-G M10 TG
Art.Nr. 1488082
EAN 4012195151098
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Bruchlast
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Mit Gewinde.
Max. Anzugsdrehmoment: 18 Nm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge44 mm
Breite21 mm
Höhe42 mm
Maß L44 mm
Maß B21 mm
Maß H42 mm
Maß F20 mm
Maß GM10

Technische Daten

Gewinde metrisch10
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast2,5 kN
Geeignet für Gewindestange metrisch10
Max. Anzugsdrehmoment18 Nm
ROHS Konformja
Befestigungsartschrauben
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.0 mm
Flanschdicke F max.20 mm
Dimension0-19mm
WerkstoffTemperguss
ProduktserieTrägerklammer

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
Bruchlast
Flanschdicke F max.
FL1-G M8 TG
Art.Nr.
1488074
Länge
38
Breite
19
Höhe
35
Bruchlast
1,2
Flanschdicke F min.
0
Flanschdicke F max.
18
FL2-G M10 TG
Art.Nr.
1488082
Länge
44
Breite
21
Höhe
42
Bruchlast
2,5
Flanschdicke F min.
0
Flanschdicke F max.
20
FL3-G M12 TG
Art.Nr.
1488090
Länge
58
Breite
23,5
Höhe
54
Bruchlast
3,5
Flanschdicke F min.
0
Flanschdicke F max.
26