Trägerklammer SSP 20-40, VA M8
Typ SSP 20-40 M8 A4
Art.Nr. 1486294
EAN 4012196342228




Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 47 mm |
|---|---|
| Maß B | 48 mm |
| Maß H | 65 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| Gewinde | M8 |
| Scharnierend | nein |
| Scharnier justierbar | nein |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 8 |
| Bruchlast F1 | 1,4 kN |
| Bruchlast F2 | 1,3 kN |
| ROHS Konform | ja |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
| Flanschdicke F min. | 20 mm |
| Flanschdicke F max. | 40 mm |
| Dimension | 20-40mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4404 |
| Produktserie | Trägerklammer |
Umweltdaten
1,3046 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3046 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,3046 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SSP 20-40 M8 A2
47
48
20
40
1486292
SSP 20-40 M8 A4
47
48
20
40
1486294
SSP 20-40 M8 A2
Art.Nr.
1486292
Maß L
47
Maß
B
48
Flanschdicke F min.
20
Flanschdicke F max.
40
SSP 20-40 M8 A4
Art.Nr.
1486294
Maß L
47
Maß
B
48
Flanschdicke F min.
20
Flanschdicke F max.
40


