Trägerklammer SSP 6-21, VA M8

Typ SSP 6-21 M8 A4
|
Art.Nr. 1486286
|
EAN 4012196342198
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß L47 mm
Maß B48 mm
Maß H46 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM8
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Geeignet für Gewindestange metrisch8
Bruchlast F11,75 kN
Bruchlast F21,5 kN
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.6 mm
Flanschdicke F max.21 mm
Dimension6-21mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4404

Umweltdaten

1,153 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,153 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SSP 6-21 M8 A2
Art.Nr.
1486284
Maß L
47
Maß B
48
Flanschdicke F min.
6
Flanschdicke F max.
21
SSP 6-21 M8 A4
Art.Nr.
1486286
Maß L
47
Maß B
48
Flanschdicke F min.
6
Flanschdicke F max.
21