Trägerklammer SSP 6-21, VA M6

Typ SSP 6-21 M6 A2
|
Art.Nr. 1486234
|
EAN 4012196342136
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Maß L47 mm
Maß B48 mm
Maß H46 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
GewindeM8
Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Geeignet für Gewindestange metrisch6
Bruchlast F11,75 kN
Bruchlast F21,5 kN
ROHS Konformja
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilGewinde
Flanschdicke F min.6 mm
Flanschdicke F max.21 mm
Dimension6-21mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
ProduktserieTrägerklammer

Umweltdaten

1,1495 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1495 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,1495 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SSP 6-21 M6 A2
Art.Nr.
1486234
Maß L
47
Maß B
48
Flanschdicke F min.
6
Flanschdicke F max.
21
SSP 6-21 M6 A4
Art.Nr.
1486236
Maß L
47
Maß B
48
Flanschdicke F min.
6
Flanschdicke F max.
21