Zugentlastungsschelle 7902

Typ 7902 8 G
Art.Nr. 1436023
EAN 4012195135012
Art.Nr. / Typ
Materialstärke
für Durchmesser
Lochgröße

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Zugentlastungsschelle 8mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Breite8 mm
Höhe4,5 mm
Maß L30 mm
Maß d4 mm
Maß t1 mm
Maß b8 mm
Maß a12 mm
Maß l23 mm
Maß h4,5 mm
Maß R8 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
für Durchmesser8
Lochgröße4
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Abstand zur Wandnein
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
ROHS Konformja
Spannbereich D min.8 mm
Spannbereich D max.8 mm
Dimension8mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieBefestigungsschellen

Umweltdaten

0,0044 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0044 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0044 kg CO₂e
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
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
Lochgröße
7902 6 G
Art.Nr.
1436015
Materialstärke
1
für Durchmesser
6,5
Lochgröße
3,5
7902 8 G
Art.Nr.
1436023
Materialstärke
1
für Durchmesser
8
Lochgröße
4