Spanndrahtschelle G

Typ 1020 11-16 G
|
Art.Nr. 1404164
|
EAN 4012195125891
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Zur Befestigung von Leitungen an Spannseilen. Mit Schraube M4x13.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß A22 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
SchraubeM4x14
Ausführungnicht isoliert
ROHS Konformja
Dimension11-16mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
ProduktserieSpanndrahtprogramm

Umweltdaten

0,0337 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0337 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0337 kg CO₂e
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
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

1020 11-16 G
Art.Nr.
1404164
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 14-18 G
Art.Nr.
1404180
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl
1020 18-28 G
Art.Nr.
1404288
Schraube
M4x14
Oberfläche
galvanisch verzinkt
Werkstoff
Stahl