Abstandschelle 732 FT
Typ ASG 732 14 FT
|Art.Nr. 1362364
|EAN 4012196599387




Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 1,25 mm |
| für Durchmesser | 12 - 14 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Abstand zur Wand | ja |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Gewindeanschluss |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 14 mm |
| Dimension | 12-14mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
| Maß A | 41 mm |
|---|---|
| Maß B | 29 mm |
| Maß D max. | 14 mm |
| Maß D min. | 12 mm |
| Maß H1 | 6,5 mm |
| Maß b | 18 mm |
| Maß x | 3 mm |
| Maß t1 | 1,25 |
| Maß t2 | 1,25 |
| Maß D | 14 mm |
Umweltdaten
0,0604 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0604 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
ASG 732 6 FT
1,25
5
6
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362354
ASG 732 7 FT
1,25
6
7
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362356
ASG 732 8 FT
1,25
7
8
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362358
ASG 732 10 FT
1,25
8
10
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362360
ASG 732 12 FT
1,25
10
12
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362362
ASG 732 14 FT
1,25
12
14
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362364
ASG 732 17 FT
1,25
14
17
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362367
ASG 732 20 FT
1,25
17
20
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362369
ASG 732 25 FT
1,25
20
25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362372
ASG 732 30 FT
1,5
25
30
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362374
ASG 732 36 FT
1,5
30
36
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362378
ASG 732 44 FT
1,5
36
44
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362382
ASG 732 53 FT
1,5
44
53
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362386
ASG 732 63 FT
1,5
53
63
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1362389
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASG 732 6 FT
Art.Nr.
1362354
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
5
Spannbereich D max.
6
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 7 FT
Art.Nr.
1362356
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
7
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 8 FT
Art.Nr.
1362358
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
7
Spannbereich D max.
8
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 10 FT
Art.Nr.
1362360
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 12 FT
Art.Nr.
1362362
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 14 FT
Art.Nr.
1362364
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 17 FT
Art.Nr.
1362367
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 20 FT
Art.Nr.
1362369
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 25 FT
Art.Nr.
1362372
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 30 FT
Art.Nr.
1362374
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 36 FT
Art.Nr.
1362378
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 44 FT
Art.Nr.
1362382
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 53 FT
Art.Nr.
1362386
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
ASG 732 63 FT
Art.Nr.
1362389
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl