Gegenwanne, Metall universal, DD
Typ 2058FW M 40 DD
|Art.Nr. 1199897
|EAN 4012195442332



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß
B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 35 mm |
|---|---|
| Maß B | 46 mm |
| Maß H | 15,1 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Ausführung Gegenwanne/Schellen | Gegenwanne |
| Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 40 mm |
| Spannbereich D min. | 34 mm |
| Spannbereich D max. | 40 mm |
| Dimension | 34-40mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,0734 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0734 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0734 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2058FW M 12 DD
35
17,5
6,5
8
12
1199846
2058FW M 16 DD
35
21,5
7,7
12
16
1199854
2058FW M 22 DD
35
28
8,8
16
22
1199862
2058FW M 28 DD
35
34
10,4
22
28
1199870
2058FW M 34 DD
35
40
13,5
28
34
1199889
2058FW M 40 DD
35
46
15,1
34
40
1199897
2058FW M 46 DD
35
52
17,2
40
46
1199900
2058FW M 52 DD
35
58
19,2
46
52
1199919
2058FW M 58 DD
35
64
20,3
52
58
1199927
2058FW M 64 DD
35
70
22,4
58
64
1199935
2058FW M 70 DD
35
76
24,5
64
70
1199943
Maß
B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2058FW M 12 DD
Art.Nr.
1199846
Maß L
35
Maß
B
17,5
Maß H
6,5
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2058FW M 16 DD
Art.Nr.
1199854
Maß L
35
Maß
B
21,5
Maß H
7,7
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2058FW M 22 DD
Art.Nr.
1199862
Maß L
35
Maß
B
28
Maß H
8,8
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2058FW M 28 DD
Art.Nr.
1199870
Maß L
35
Maß
B
34
Maß H
10,4
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2058FW M 34 DD
Art.Nr.
1199889
Maß L
35
Maß
B
40
Maß H
13,5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2058FW M 40 DD
Art.Nr.
1199897
Maß L
35
Maß
B
46
Maß H
15,1
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2058FW M 46 DD
Art.Nr.
1199900
Maß L
35
Maß
B
52
Maß H
17,2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2058FW M 52 DD
Art.Nr.
1199919
Maß L
35
Maß
B
58
Maß H
19,2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2058FW M 58 DD
Art.Nr.
1199927
Maß L
35
Maß
B
64
Maß H
20,3
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2058FW M 64 DD
Art.Nr.
1199935
Maß L
35
Maß
B
70
Maß H
22,4
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
2058FW M 70 DD
Art.Nr.
1199943
Maß L
35
Maß
B
76
Maß H
24,5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70