Doppelwanne, Metall DD

Typ 2058 M2 34 DD
|
Art.Nr. 1199749
|
EAN 4012195441670
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Doppelwanne aus Metall als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer Bügelschelle.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß L35 mm
Maß B40 mm
Maß H6,4 mm

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/SchellenDoppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser34 mm
Spannbereich D min.28 mm
Spannbereich D max.34 mm
Dimension28-34mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,1262 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1262 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1262 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
Maß H
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2058 M2 12 DD
Art.Nr.
1199706
Maß L
35
Maß B
17,6
Maß H
5,4
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2058 M2 16 DD
Art.Nr.
1199714
Maß L
35
Maß B
21,5
Maß H
5,4
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2058 M2 22 DD
Art.Nr.
1199722
Maß L
35
Maß B
28
Maß H
5,4
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2058 M2 28 DD
Art.Nr.
1199730
Maß L
35
Maß B
34
Maß H
5,4
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2058 M2 34 DD
Art.Nr.
1199749
Maß L
35
Maß B
40
Maß H
6,4
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2058 M2 40 DD
Art.Nr.
1199757
Maß L
35
Maß B
46
Maß H
6,4
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40