Bügelschelle 2056 W-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Typ BS-W1-K-12 ALU
|Art.Nr. 1187902
|EAN 4012196854998



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 17 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 17 mm |
| Maß H | 80 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 12 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 08-12mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Umweltdaten
0,2553 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2553 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2553 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-W1-K-12 ALU
3
8
12
1187902
BS-W1-K-16 ALU
3
12
16
1187908
BS-W1-K-22 ALU
2
16
22
1187914
BS-W1-K-28 ALU
2
22
28
1187920
BS-W1-K-34 ALU
2
28
34
1187926
BS-W1-K-40 ALU
2
34
40
1187932
BS-W1-K-46 ALU
2
40
46
1187938
BS-W1-K-52 ALU
2
46
52
1187944
BS-W1-K-58 ALU
2
52
58
1187950
BS-W1-K-64 ALU
2
58
64
1187956
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W1-K-12 ALU
Art.Nr.
1187902
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-W1-K-16 ALU
Art.Nr.
1187908
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-W1-K-22 ALU
Art.Nr.
1187914
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-W1-K-28 ALU
Art.Nr.
1187920
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-W1-K-34 ALU
Art.Nr.
1187926
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-W1-K-40 ALU
Art.Nr.
1187932
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-W1-K-46 ALU
Art.Nr.
1187938
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-W1-K-52 ALU
Art.Nr.
1187944
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-W1-K-58 ALU
Art.Nr.
1187950
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-W1-K-64 ALU
Art.Nr.
1187956
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64