Verbindungsplatte mit 1 Loch A4

Typ GMS 1 VP A4
Art.Nr. 1124723
EAN 4012195805137
Art.Nr. / Typ
1124723 / GMS 1 VP A4
Länge
40 mm
Breite
40 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite40 mm
Höhe4 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke4 mm
Lochgröße13
Mit Schraubenzubehörnein
Ausführungmit Durchgangslochung 13 mm
Geeignet für ProfilformenC-Profil
ROHS Konformja
Dimension40x40x4
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
ProduktserieSchienen-System

Umweltdaten

0,3256 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3256 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3256 kg CO₂e
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
GMS 1 VP A4
Art.Nr.
1124723
Länge
40
Breite
40