Verbindungsplatte T-Form A2
Typ GMS 4 VP T A2
|Art.Nr. 1124695
|EAN 4012195804956



Art.Nr. / Typ
1124695 / GMS 4 VP T A2
Länge
200 mm
Breite
40 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 4 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 4 mm |
| Lochgröße | 13 |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| Ausführung | mit Durchgangslochung 13 mm |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Dimension | 200x95x40x4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
2,2275 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,2275 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
GMS 4 VP T A2
200
40
1124695
GMS 4 VP T A2
Art.Nr.
1124695
Länge
200
Breite
40


