Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht
Typ MS5030P0300FT
Art.Nr. 1121243
EAN 4012195672975




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß L | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 22 mm |
| Materialstärke | 3 mm |
| Statischer Wert A | 3,39 cm² |
| Statischer Wert ly | 3,99 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 13,11 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 3,95 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 6,38 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 300x50x30 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
1,863 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,863 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,863 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 1175211
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FTTyp
2056U 22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Art.Nr.
MS5030P0300FT
300
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121243
MS5030P0400FT
400
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121278
MS5030P0600FT
600
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121294
MS5030P0800FT
800
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121308
MS5030P0700FT
700
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121332
MS5030P0900FT
900
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121336
MS5030P1500FT
1500
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121363
MS5030P0200FT
200
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121391
MS5030P0500FT
500
50
30
3
tauchfeuerverzinkt
1121405
Länge
MS5030P0300FT
Art.Nr.
1121243
Länge
300
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0400FT
Art.Nr.
1121278
Länge
400
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0600FT
Art.Nr.
1121294
Länge
600
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0800FT
Art.Nr.
1121308
Länge
800
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0700FT
Art.Nr.
1121332
Länge
700
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0900FT
Art.Nr.
1121336
Länge
900
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P1500FT
Art.Nr.
1121363
Länge
1500
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0200FT
Art.Nr.
1121391
Länge
200
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
MS5030P0500FT
Art.Nr.
1121405
Länge
500
Breite
50
Höhe
30
Materialstärke
3
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt