Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht
Typ AML3518UP2000FT
Art.Nr. 1118129
EAN 4012195047056




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 2000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Schlitzweite | 16,5 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Statischer Wert A | 1,14 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,49 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 0,85 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,44 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,05 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | ohne |
| Mit Lochung | nein |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Bund | 20 m |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 2000x35x18 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
1,9994 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9994 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,9994 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
AML3518UP2000BK
2000
35
18
1,5
blank
Stahl
1118021
AML3518UP2000FT
2000
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1118129
AML3518UP6000FT
6000
35
18
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1118153
AML3518UP2000FS
2000
35
18
1,5
bandverzinkt
Stahl
1118226
Länge
Oberfläche
AML3518UP2000BK
Art.Nr.
1118021
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
AML3518UP2000FT
Art.Nr.
1118129
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518UP6000FT
Art.Nr.
1118153
Länge
6000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AML3518UP2000FS
Art.Nr.
1118226
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl