Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Typ CMS3518P0150FT
|Art.Nr. 1104581
|EAN 4012196470952



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Materialstärke | 1,75 mm |
| Statischer Wert A | 0,88 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,41 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,81 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,41 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,03 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 150x35x18 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Schienen-System |
Umweltdaten
0,3502 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3502 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3502 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CMS3518P0150FT
150
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104581
CMS3518P0200FT
200
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104583
CMS3518P0300FT
300
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104585
CMS3518P0400FT
400
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104587
CMS3518P0500FT
500
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104589
CMS3518P0600FT
600
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104591
CMS3518P0700FT
700
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104593
CMS3518P0800FT
800
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104595
CMS3518P0900FT
900
35
18
1,75
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104597
Länge
CMS3518P0150FT
Art.Nr.
1104581
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0200FT
Art.Nr.
1104583
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0300FT
Art.Nr.
1104585
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0400FT
Art.Nr.
1104587
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0500FT
Art.Nr.
1104589
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0600FT
Art.Nr.
1104591
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0700FT
Art.Nr.
1104593
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0800FT
Art.Nr.
1104595
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0900FT
Art.Nr.
1104597
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl