Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Typ CMS3518P0700FS
|Art.Nr. 1104422
|EAN 4012196470945




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 700 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 700 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Materialstärke | 1,75 mm |
| Statischer Wert A | 1,17 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,52 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 0,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,33 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,33 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 700x35x18 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6957 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CMS3518P0150FS
150
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104349
CMS3518P0200FS
200
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104357
CMS3518P0300FS
300
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104373
CMS3518P0400FS
400
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104391
CMS3518P0500FS
500
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104403
CMS3518P0600FS
600
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104411
CMS3518P0700FS
700
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104422
CMS3518P0800FS
800
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104427
CMS3518P0900FS
900
35
18
1,75
bandverzinkt
Stahl
1104435
Länge
CMS3518P0150FS
Art.Nr.
1104349
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0200FS
Art.Nr.
1104357
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0300FS
Art.Nr.
1104373
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0400FS
Art.Nr.
1104391
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0500FS
Art.Nr.
1104403
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0600FS
Art.Nr.
1104411
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0700FS
Art.Nr.
1104422
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0800FS
Art.Nr.
1104427
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0900FS
Art.Nr.
1104435
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl