Profilschiene, Schlitz 17 mm, gelocht, schwarz
Typ CML3518P0200 SW
|Art.Nr. 1104269
|EAN 4012197366339



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Statischer Wert ly | 0,41 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,81 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,41 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,03 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 200x35x18 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Produktserie | BlackLine, Schienen-System |
Umweltdaten
0,3857 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3857 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3857 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
BS-H1-K-22 FT
1186216
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück

Art.Nr. 1186216
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FTTyp
BS-H1-K-22 FT
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
CML3518P0200 SW
200
35
18
1,25
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
1104269
CML3518P0300 SW
300
35
18
1,25
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
1104285
CML3518P0400 SW
400
35
18
1,25
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
1104293
CML3518P0500 SW
500
35
18
1,25
PES135 - Polyester
Stahl
tiefschwarz; RAL 9005
1104307
Länge
CML3518P0200 SW
Art.Nr.
1104269
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0300 SW
Art.Nr.
1104285
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0400 SW
Art.Nr.
1104293
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0500 SW
Art.Nr.
1104307
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005