Montageträger, 2 x Typ B

Typ MTGE2 15 2B
|
Art.Nr. 7407595
|
EAN 4012195864943
Art.Nr. / Typ
7407595 / MTGE2 15 2B

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Passend für Einbaueinheit GE2 mit Bodenbelagaussparung.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge118 mm

Technische Daten

Beschriftungsfeldnein
Zugentlastungsmöglichkeitja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanalja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanalja
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitnein
Entkoppelbarnein
Bodenblechnein
Geeignet für Unterflurkanalja
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenbündig versenkbarnein
Tiefe47 mm
Mit Bodenbelagsaussparungnein
Bodenbelagsschutzrahmennein
Schwerlastausführungnein
Montageart Installationsgerätschrauben
AusführungTrägerform
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Dimension118x47x34
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,3871 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3871 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3871 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

MTGE2 15 2B
Art.Nr.
7407595