Distanzhülsen für isolierte Decken
Typ DHI 070
|Art.Nr. 7205902
|EAN 4012196397242



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Maß L | 70 mm |
Technische Daten
| Innendurchmesser | 27,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33,7 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 33,7x70x3mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
DHI 050
50
7205900
DHI 060
60
7205901
DHI 070
70
7205902
DHI 080
80
7205903
DHI 090
90
7205904
DHI 100
100
7205905
DHI 110
110
7205906
DHI 120
120
7205907
DHI 130
130
7205908
DHI 140
140
7205909
DHI 150
150
7205910
Länge
DHI 050
Art.Nr.
7205900
Länge
50
DHI 060
Art.Nr.
7205901
Länge
60
DHI 070
Art.Nr.
7205902
Länge
70
DHI 080
Art.Nr.
7205903
Länge
80
DHI 090
Art.Nr.
7205904
Länge
90
DHI 100
Art.Nr.
7205905
Länge
100
DHI 110
Art.Nr.
7205906
Länge
110
DHI 120
Art.Nr.
7205907
Länge
120
DHI 130
Art.Nr.
7205908
Länge
130
DHI 140
Art.Nr.
7205909
Länge
140
DHI 150
Art.Nr.
7205910
Länge
150