Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend DD
Typ DBV 400 S DD
|Art.Nr. 7131518
|EAN 4012195809272



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | vertikal steigend |
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,4464 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DBV 100 S DD
100
0,75
7131508
DBV 150 S DD
150
0,75
7131509
DBV 200 S DD
200
0,75
7131510
DBV 300 S DD
300
0,75
7131514
DBV 400 S DD
400
0,75
7131518
DBV 500 S DD
500
0,75
7131524
DBV 600 S DD
600
0,75
7131527
Breite
DBV 100 S DD
Art.Nr.
7131508
Breite
100
Blechstärke
0,75
DBV 150 S DD
Art.Nr.
7131509
Breite
150
Blechstärke
0,75
DBV 200 S DD
Art.Nr.
7131510
Breite
200
Blechstärke
0,75
DBV 300 S DD
Art.Nr.
7131514
Breite
300
Blechstärke
0,75
DBV 400 S DD
Art.Nr.
7131518
Breite
400
Blechstärke
0,75
DBV 500 S DD
Art.Nr.
7131524
Breite
500
Blechstärke
0,75
DBV 600 S DD
Art.Nr.
7131527
Breite
600
Blechstärke
0,75