Anbau-Abzweigstück 60 FT
Typ RAA 630 FT
|Art.Nr. 7121318
|EAN 4012196813254



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | Mitgelieferter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 60x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RAA 620 FT
200
7121210
RAA 630 FT
300
7121318
Breite
RAA 620 FT
Art.Nr.
7121210
Breite
200
RAA 630 FT
Art.Nr.
7121318
Breite
300