Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Typ SL 42 100 ALU
|Art.Nr. 7099724
|EAN 4012196509881




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Maß B | 106 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 250 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | 25x106x2000 |
| Oberfläche | gebeizt |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Produktserie | SL-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 0,75 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 0,2 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,1 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
7,2475 kg CO₂e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,2475 kg CO₂e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,2475 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 42 075 ALU
2000
75
nein
3
7099722
SL 42 100 ALU
2000
100
nein
3
7099724
SL 42 200 ALU
2000
200
nein
3
7099728
SL 42 250 ALU
2000
250
nein
3
7099730
SL 42 300 ALU
2000
300
nein
3
7099732
Breite
SL 42 075 ALU
Art.Nr.
7099722
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 100 ALU
Art.Nr.
7099724
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 200 ALU
Art.Nr.
7099728
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 250 ALU
Art.Nr.
7099730
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 300 ALU
Art.Nr.
7099732
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3



