Bodenendblech DD
Typ BEB 400 DD
Art.Nr. 7083634
EAN 4012196024254



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,535 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,535 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,535 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
BEB 050 DD
50
7083616
BEB 100 DD
100
7083618
BEB 150 DD
150
7083622
BEB 200 DD
200
7083626
BEB 300 DD
300
7083630
BEB 400 DD
400
7083634
BEB 500 DD
500
7083638
BEB 600 DD
600
7083642
Breite
BEB 050 DD
Art.Nr.
7083616
Breite
50
BEB 100 DD
Art.Nr.
7083618
Breite
100
BEB 150 DD
Art.Nr.
7083622
Breite
150
BEB 200 DD
Art.Nr.
7083626
Breite
200
BEB 300 DD
Art.Nr.
7083630
Breite
300
BEB 400 DD
Art.Nr.
7083634
Breite
400
BEB 500 DD
Art.Nr.
7083638
Breite
500
BEB 600 DD
Art.Nr.
7083642
Breite
600