Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Typ RGBEV 150 FT
|
Art.Nr. 7077505
|
EAN 4012196229031
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
BauformGelenkbogen Element
Dimension110x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,2827 kg CO2e / 1 Stück
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
RGBEV 110 FT
Art.Nr.
7077106
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 120 FT
Art.Nr.
7077203
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 130 FT
Art.Nr.
7077300
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 140 FT
Art.Nr.
7077408
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 150 FT
Art.Nr.
7077505
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 160 FT
Art.Nr.
7077972
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink