Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Art.Nr. 7077203 | EAN 4012196228850

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Dimension 110x200
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077106
1 Stück 97,45 € Preis / 1 Stück
RGBEV 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077203
1 Stück 104,00 € Preis / 1 Stück
RGBEV 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077300
1 Stück 110,30 € Preis / 1 Stück
RGBEV 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077408
1 Stück 134,95 € Preis / 1 Stück
RGBEV 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077505
1 Stück 137,20 € Preis / 1 Stück
RGBEV 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7077972
1 Stück 189,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RGBEV 120 FT / 7077203
Download