Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Art.Nr. 7075596 | EAN 4012196228379

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Breite 24 in
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 610 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075103
1 Stück 66,40 € Preis / 1 Stück
RGBEV 615 FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075154
1 Stück 71,95 € Preis / 1 Stück
RGBEV 620 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075200
1 Stück 74,30 € Preis / 1 Stück
RGBEV 630 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075308
1 Stück 81,75 € Preis / 1 Stück
RGBEV 640 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075405
1 Stück 97,45 € Preis / 1 Stück
RGBEV 650 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075502
1 Stück 109,20 € Preis / 1 Stück
RGBEV 660 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7075596
1 Stück 120,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RGBEV 660 FT / 7075596
Download