Stoßstellenleiste DD

Typ SSLB 550 DD
|
Art.Nr. 7070330
|
EAN 4012196095605
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Blechstärke
Maß B

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen und Weitspannkabelrinnen. Inklusive Befestigungsmaterial.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite535 mm
Höhe4 mm
Maß B550 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Anzahl Schrauben6 St.
Geeignet für Kabelrinneja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe35 mm
AusführungStoßstellenleiste
VerbindungsartSchraubverbinder
DimensionB550mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
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
Maß B
SSLB 100 DD
Art.Nr.
7070306
Breite
85
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
100
SSLB 150 DD
Art.Nr.
7070310
Breite
135
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
150
SSLB 200 DD
Art.Nr.
7070314
Breite
185
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
200
SSLB 300 DD
Art.Nr.
7070318
Breite
285
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
300
SSLB 400 DD
Art.Nr.
7070322
Breite
385
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
400
SSLB 500 DD
Art.Nr.
7070326
Breite
485
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
500
SSLB 550 DD
Art.Nr.
7070330
Breite
535
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
550
SSLB 600 DD
Art.Nr.
7070334
Breite
585
Höhe
4
Blechstärke
1,5
Maß B
600