90°-Vertikalbogen, steigend 110 FS
Typ RBV 150 S FS
Art.Nr. 7007326
EAN 4012195711773



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | vertikal steigend |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
8,1129 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,1129 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 8,1129 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RBV 110 S FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
7007310
RBV 120 S FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
7007314
RBV 130 S FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
7007318
RBV 140 S FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
7007322
RBV 150 S FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
7007326
RBV 160 S FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
7007333
Breite
RBV 110 S FS
Art.Nr.
7007310
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 120 S FS
Art.Nr.
7007314
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 130 S FS
Art.Nr.
7007318
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 140 S FS
Art.Nr.
7007322
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 150 S FS
Art.Nr.
7007326
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 160 S FS
Art.Nr.
7007333
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink