90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Typ RBV 830 F FS
Art.Nr. 7007278
EAN 4012195711650
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderungvertikal fallend
ROHS Konformja
Dimension85x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

4,1987 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,1987 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,1987 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBV 810 F FS
Art.Nr.
7007270
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 820 F FS
Art.Nr.
7007274
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 830 F FS
Art.Nr.
7007278
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 840 F FS
Art.Nr.
7007282
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 850 F FS
Art.Nr.
7007286
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 860 F FS
Art.Nr.
7007290
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink