Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Typ RGBEV 840 FS
Art.Nr. 7005520
EAN 4012196217090




Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Gelenkverbinder RGV 85 sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Bauform | Gelenkbogen Element |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 85x400 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
5,1446 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,1446 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,1446 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RGBEV 810 FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
7005466
RGBEV 820 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
7005482
RGBEV 830 FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
7005504
RGBEV 840 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
7005520
RGBEV 850 FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
7005547
RGBEV 860 FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
7005563
Breite
RGBEV 810 FS
Art.Nr.
7005466
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 820 FS
Art.Nr.
7005482
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 830 FS
Art.Nr.
7005504
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 840 FS
Art.Nr.
7005520
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 850 FS
Art.Nr.
7005547
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RGBEV 860 FS
Art.Nr.
7005563
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink