Anbau-Abzweigstück 110 FS

Typ RAA 110 FS
|
Art.Nr. 7002637
|
EAN 4012196819799
Art.Nr. / Typ
7002637 / RAA 110 FS
Breite
100 mm
Farbe
zink

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe110 mm
Maß B100 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Dimension110x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

RAA 110 FS
Art.Nr.
7002637
Breite
100
Farbe
zink