Wand- und Stielausleger AWG 15 A2

Typ AWG 15 31 A2
Art.Nr. 6420631
EAN 4012195058427
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.



Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite310 mm
Höhe65 mm
Maß A40 mm
Maß B310 mm
Maß H65 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
für Breite min.300
für Breite max.300 mm
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
ROHS Konformja
F in kN1,5 kN
DimensionB310mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieAW 15-Serie
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Umweltdaten

2,3869 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3869 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,3869 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AWG 15 11 A2
Art.Nr.
6420625
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 21 A2
Art.Nr.
6420628
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 31 A2
Art.Nr.
6420631
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 41 A2
Art.Nr.
6420634
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 51 A2
Art.Nr.
6420637
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 61 A2
Art.Nr.
6420640
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl