Sechskantschraube M12 A2

Typ SKS 12x80 A2
|
Art.Nr. 6418279
|
EAN 4012196204373
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge80 mm
Maß L80 mm
Maß d12 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch12
GewindeM 12 x 80
FestigkeitsklasseA2-70
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Gewindesteigung1,75 mm
Mit Flanschnein
Schlüsselweite19
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
ROHS Konformja
Gewindelänge80 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM12x80
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,4856 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4856 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4856 kg CO₂e
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
Maß L
SKS 12x80 A2
Art.Nr.
6418279
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
SKS 12x100 A2
Art.Nr.
6418368
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
SKS 12x110 A2
Art.Nr.
6418376
Maß L
110
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301