Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Typ FRS 10x25 TPS F
|
Art.Nr. 6407536
|
EAN 4012196201853
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Maß L25 mm
Maß d10 mm
Maß D18 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
Festigkeitsklasse5.6
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite17
Vollgewindeja
ROHS Konformja
DimensionM10x25
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,077 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,077 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,077 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRS 12x25 F
Art.Nr.
6406254
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 12x30 F
Art.Nr.
6406270
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 5.6
Art.Nr.
6406939
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 8.8
Art.Nr.
6406963
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x20 F
Art.Nr.
6406971
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x25 F
Art.Nr.
6406998
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x35 F
Art.Nr.
6407048
Länge
35
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x20 F
Art.Nr.
6407471
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F
Art.Nr.
6407528
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 TPS F
Art.Nr.
6407536
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F 8.8
Art.Nr.
6407560
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x30 F
Art.Nr.
6407579
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl